ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒体スプレー TA410KS

通常単価(税別)
2,843円
税込単価
3,127円
通常出荷日:1日目

【特長】・放射率の判らないものや、外乱の影響を受けやすい低放射率の物の測定に使用します。【商品仕様】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    6-5638-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6-5638-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6-5638-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,843円
    ( 3,127円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・放射率の判らないものや、外乱の影響を受けやすい低放射率の物の測定に使用します。
    【商品仕様】
    ・型番:TA410KS
    ・容量:300mL
    ・放射率:0.94
    ・耐熱温度:+500℃

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    黒体スプレー TA410KSの型番6-5638-01のページです。 型番6-5638-01に関する仕様情報を記載しております。
    黒体スプレー TA410KSのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    表面温度測定に使用しています
    4
    満足度:4.0
    治具の表面にスプレーし、表面温度を測定するのに使用しています。以前はこのような商品を使用せずに測定していましたが、測定値...もっと読む
    0人が参考にしています。
    温度測定に使用
    5
    満足度:5.0
    部材の温度を非接触式温測系で測定する際、放射率の違いにより誤差が増えてしまうため、黒体スプレーで予め塗布してから測定した...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    黒体スプレー TA410KS
    420ml アンダーコートスプレー(黒)
    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード
    ケミカルスプレー TFE
    黒染液スプレーブラッセン
    鉄鋼用黒染め剤
    メーカーアズワンエスコ友和アズワンファインケミカルジャパンミスミ
    通常価格2,843円1,992円2,814円7,549円1,727円11,165円 -
    通常出荷日1日目2日目7日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました