ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |
|
淀川電機製作所 高圧電動送風機 (ターボファン) |
|
中川ケミカル 窓用装飾フィルム(サンド) 施工用工具セット |
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 (シロッコファン) |
【商品仕様】・工場扇用オプションスタンドです・型番:SF-DNST…DN型スタンド(4本脚)・型番:S...
詳細を確認【商品仕様】
・工場扇用オプションスタンドです
・型番:SF-DNST…DN型スタンド(4本脚)
・型番:SF-DST…D型スタンド(3本脚)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイデン
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0通常価格(税別):18,586円

トラスコ中山
工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)
5通常価格(税別):4,289円~

トラスコ中山
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
0通常価格(税別):17,883円

CATERPILLAR
サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V
0通常価格(税別):25,109円

ナカトミ
工場扇 ビッグファン 全閉式モーター
0通常価格(税別):28,794円~

トラスコ中山
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
0通常価格(税別):51,218円

スイデン
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
0通常価格(税別):4,430円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~