ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン

  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    100
  • ハネ径(cm)
    15
  • 材質1
    PP、ABS、POM
  • 風量調節
    3段階
  • 電源コード長さ(m)
    1.7
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    310
  • 適合畳数
    18畳
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    1.2円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    1.1円/h

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首振り

最小発注数量
37/34
4967576691932
610-2721
2400
左右自動約60°
1個
38/35
4967576691918
610-2720
2600
自動:上60°、下10°、左右60°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,167円
( 10,084円 )
2日目
11,886円
( 13,075円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です
【用途】
・暑さ対策に
【材質】
・PP、ABS、POM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
サーキュレーターアイ DC silent
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格9,167円-20,758円6,903円17,418円10,533円14,984円
通常出荷日2日目4日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプサーキュレーター-サーキュレーターサーキュレーター--
電源(V)100-100100--
ハネ径(cm)15-1215--
材質1PP、ABS、POMABS、ポリプロピレンABS樹脂ABS、PP、POM--
風量調節3段階10段階3段階(強・中・弱)8段階6段階-
よく一緒に購入される商品

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト