ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポリクリックシャンク SDSplusシャンク

通常単価(税別)
5,385円~9,151円
税込単価
5,924円~10,066円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリクリックカッター用のシャンクです【材質】・炭素鋼・ショットブラスト仕上げ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3165140335744
733-1517
565.000
1個
3165140335720
733-1541
410.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,151円
( 10,066円 )
1日目
5,385円
( 5,924円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリクリックカッター用のシャンクです
【材質】
・炭素鋼
・ショットブラスト仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシャンク SDSplusシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリクリックシャンク SDSplusシャンク
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー センターガイド
三京 SDSシャンク
LHCコア用シャンク
ハンマーコアHC用シャンク
ポリクリックシリーズ 共通シャンク
メーカーボッシュボッシュ三京ダイヤモンド工業ユニカユニカミヤナガ
通常価格5,385円-2,971円10,061円3,366円 -5,330円 -3,778円 -
通常出荷日1日目4日目9日目6日目6日目1日目
材質1炭素鋼・ショットブラスト仕上げABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト