17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルチェベスト 冷蔵服

通常単価(税別)
18,00020,727特別価格
税込単価
19,80022,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・背中にあるペルチェ冷却プレートが身体に触れることで冷たさを感じる!送付機能だけの服と違い、炎...

詳細を確認
  • サイズ
    68
  • 胸囲(cm)
    42.5
  • フリー
  • 着丈(cm)
    122
  • 質量(g)
    800.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580060595891
504-1415
1個
4580060595808
504-1416
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,727
( 22,800 )
1日目
18,00017,335
( 19,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背中にあるペルチェ冷却プレートが身体に触れることで冷たさを感じる!送付機能だけの服と違い、炎天下でもしっかりと上半身を冷却します
・冷却プレートに加えて両サイド2箇所に強力なファンを搭載
・外気を取り込み強風を送ることで、気化熱を利用し服の中の熱を奪います
・部品は簡単に取り外し、ベストは丸洗いが可能です
・サイズはフリーサイズで、普段の着用サイズがM~2Lまで対応しています
・電源はUSBモバイルバッテリーで給電します
【用途】
・夏場の作業時に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペルチェベスト 冷蔵服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペルチェベスト 冷蔵服
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服 クールクッション
空調服 フィルター
メーカーサンコーサンコー空調服空調服空調服空調服
通常価格18,000-13,69215,58329,38413,5295,652
通常出荷日1日目1日目1日目4日目11日目1日目
サイズ68-----
胸囲(cm)42.580~120----
フリー----
着丈(cm)12240----
質量(g)800.000990.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト