ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4S |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
コトヒラ工業 ヒューム吸煙装置 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
武蔵エンジニアリング チュービングディスペンサー用PTFEチューブ |
|
スリーボンド 電気・電子用シーリング剤 TB1220G |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,658円 ( 18,324円 ) | 5日目 |
16,658円 ( 18,324円 ) | 5日目 |
16,658円 ( 18,324円 ) | 5日目 |
【特長】
・ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!
・排熱効率向上により、冷却機能がアップ!
・間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)
・使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!
・背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!
・ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!
・温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!
・お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください)
・排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載
【用途】
・暑さ対策に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
0通常価格(税別):7,472円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):969円