ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

差替式パワーグリップドライバーセット

通常単価(税別)
1,982円
税込単価
2,180円
通常出荷日:1日目

【特長】・両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです・ワンタッチで簡単に交換可能です【...

詳細を確認
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
  • 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
  • 貫通ドライバーではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

PGCD1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGCD1Sの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1
グリップ材質
硬質プラスチック
差替式
○
全長(mm)
154
軸形状
六角
軸径(mm)
6.35
単品/セット
セット
マグネット
なし
JANコード
4953488483383
トラスココード
572-3039
質量(g)
96.000
材質1
軸:構造用鋼

型番リスト

表示件数
型番
PGCD1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,982円
( 2,180円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです
・ワンタッチで簡単に交換可能です
【用途】
・マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に
【材質】
・軸:構造用鋼
・グリップ:樹脂

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
  • 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
  • 貫通ドライバーではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式パワーグリップドライバーセットの型番PGCD1Sのページです。 型番PGCD1Sに関する仕様情報を記載しております。
差替式パワーグリップドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式パワーグリップドライバーセット
差替ドライバーセット CD12
差替スタビードライバーセット CDS2
べビードライバー BBD-M75
SUSドライバー SPD-003
スタビードライバー SD-P
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,982円965円773円245円4,590円614円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)--マイナス(-)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2No.2-No.3No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)14.5 / 663--
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック金属硬質プラスチック
差替式○-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました