ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ボールグリップ差替貫通ボルスター付

通常単価(税別)
2,097円
税込単価
2,307円
通常出荷日:9日目

【特長】・叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップです・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

230HW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

230HWの仕様・寸法情報

グリップ材質
硬質プラスチック
差替式
○
ボールグリップ
○
グリップ径(mm)
41
全長(mm)
105
単品/セット
単品
ボルスター
○
JANコード
4907587035097
トラスココード
659-2659
質量(g)
121
材質1
本体:CA+TPE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
230HW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,097円
( 2,307円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップです
・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます
・ハードな印象のブラックカラー
【セット内容】
・ボールグリップ貫通×1
【用途】
・ネジ締め、ネジはずしに
【材質】
・本体:CA+TPE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールグリップ差替貫通ボルスター付の型番230HWのページです。 型番230HWに関する仕様情報を記載しております。
ボールグリップ差替貫通ボルスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
差替式ドライバー 差替ミニスター
ボールグリップ 貫通ドライバー No.230
ボールドライバーセット DK-03
メーカーベッセルベッセルベッセルエンジニアベッセルエンジニア
通常価格2,097円849円873円764円713円2,958円
通常出荷日9日目2日目2日目2日目2日目2日目
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック-硬質プラスチック
差替式○○○---
ボールグリップ○○○---
グリップ径(mm)41413527.5-16 / 18 / 11
全長(mm)1051008642-124 / 143 / 173 / 204

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました