ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがし剤 ディゾルビット

  • 商品タイプ
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類
    ハケ塗り
  • 付属品
    ヘラ無し
  • 容量(ml)
    3785
  • JANコード
    4582156680085
  • 質量(g)
    3400.000
  • トラスココード
    579-5041
  • 塗布方法
    1m2あたり9ml塗布
  • 危険物品目
    第4類第3石油類
  • LD50 (mg/kg)
    17750
  • 材質
    天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤

ご注意

  • 切手の糊の様に天然物は剥離できません。
  • 使用後はボトルを立てた状態で保管してください。
  • ボトルは専用ボトルを使用してください、市販品は溶解します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS-3785
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-3785の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
ハケ塗り
付属品
ヘラ無し
容量(ml)
3785
JANコード
4582156680085
質量(g)
3400.000
トラスココード
579-5041
塗布方法
1m2あたり9ml塗布
危険物品目
第4類第3石油類
LD50(mg/kg)
17750
材質
天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-3785
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,091円
( 14,400円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です
・危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません
・液だれしないジェルタイプです
・原液のまま使用してください
【用途】
・業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に

ご注意

  • 切手の糊の様に天然物は剥離できません。
  • 使用後はボトルを立てた状態で保管してください。
  • ボトルは専用ボトルを使用してください、市販品は溶解します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがし剤 ディゾルビットの型番DS-3785のページです。 型番DS-3785に関する仕様情報を記載しております。
はがし剤 ディゾルビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがし剤 ディゾルビット
オレンジソル はがし剤 ディゾルビット
オレンジソル はがし剤 コントラクターズ
ハード接着剤はがし
はがし剤 コントラクターズ
剥がし剤 ディゾルビット ジェルタイプ
メーカードーイチドーイチドーイチドーイチドーイチドーイチ
通常価格13,091円65,946円65,882円1,453円8,114円 -1,269円 -
通常出荷日19日目11日目11日目19日目19日目11日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナー--塗膜はく離剤ラベル粘着剤クリーナー-
種類ハケ塗り--ハケ塗りハケ塗り-
付属品ヘラ無し--ヘラ無しヘラ無し-
容量(ml)3785200018900100--
JANコード4582156680085458215668011545821566806414582156680054--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました