ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エコノミーロッキングチェア

通常単価(税別)
12,803円
税込単価
14,083円
通常出荷日:4日目

【特長】・お求めやすいエコノミータイプのロッキングチェア・オプションで専用固定肘もご用意【材質】・座面...

詳細を確認
  • お客様組立
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RZC-N04BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZC-N04BKの仕様・寸法情報

種類
肘なし
JANコード
4902205853404
質量(g)
7.4
トラスココード
509-3756
グリーン購入法適合品
あり
座奥行(mm)
440
座幅(mm)
410
材質1
座面・背面:ポリプロピレン
材質2
脚・キャスター:ナイロン
材質3
ポリエステルクッション:ウレタンフォーム
張地
ポリエステル
高さ(mm)
740~845
座面高さ(mm)
420~515
色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
RZC-N04BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,803円
( 14,083円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすいエコノミータイプのロッキングチェア
・オプションで専用固定肘もご用意
【材質】
・座面・背面:ポリプロピレン
・脚・キャスター:ナイロン
・張地:ポリエステル
・ポリエステルクッション:ウレタンフォーム

ご注意

  • お客様組立
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミーロッキングチェアの型番RZC-N04BKのページです。 型番RZC-N04BKに関する仕様情報を記載しております。
エコノミーロッキングチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミーロッキングチェア
ナカバヤシ ファブリックポケットコイルチェア
OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B
OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N
OAチェア肘無ロッキング付Hバッググレ-
プロワークチェア
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシルネセイコウ
通常価格12,803円39,609円15,478円15,478円34,198円24,823円
通常出荷日4日目2日目2日目7日目7日目14日目
種類肘なし肘あり肘あり肘あり肘なし肘なし
JANコード49022058534044902205874249490220584757149022058475644902205845607-
質量(g)7.417200.07900.07900.011000.0-
トラスココード509-3756102-8607723-8657723-8673723-8461-
グリーン購入法適合品あり適合適合適合適合-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました