17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノートパソコンスタンド

通常単価(税別)
9,827
税込単価
10,810
通常出荷日:1日目

【特長】・2本のアルミニウム製アームでノートパソコンを支えます・3つのピースを組み合わせるだけの簡易設...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    168
  • ブラック
  • 耐荷重 (kg)
    10
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    0065030870269
  • トラスココード
    538-8157
  • 質量 (g)
    1600.0

型番:

LAPTOP-STAND-SILVER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAPTOP-STAND-SILVERの仕様・寸法情報

高さ(mm)
168
ブラック
耐荷重(kg)
10
材質
プラスチック
JANコード
0065030870269
トラスココード
538-8157
質量(g)
1600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAPTOP-STAND-SILVER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,827
( 10,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本のアルミニウム製アームでノートパソコンを支えます
・3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計です
・通気性に優れ、配線用のスロットがついています
・ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッドがついています
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートパソコンスタンドの型番LAPTOP-STAND-SILVERのページです。 型番LAPTOP-STAND-SILVERに関する仕様情報を記載しております。
ノートパソコンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートパソコンスタンド
ノートPCスタンド/6段階角度調整/ゴム製グリップ
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
ノートパソコンスタンド3
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
カーブレール(アルミ)
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHキングジムANKERエスコ
通常価格9,8275,5977,6788,5005,9006,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
高さ(mm)168140----
ブラックシルバー----
耐荷重(kg)105----
材質プラスチックアルミ----
JANコード006503087026900650308951320065030875981---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト