ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノートパソコンスタンド3

通常単価(税別)
9,350円
税込単価
10,285円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノートパソコンを約40cmの高さまで上げることができるため、専用のデスクがなくてもスタンディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ノ-トパソコンスタンド
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4971660962037
  • トラスココード
    447-7043
  • 奥行(mm)
    268
  • 高さ(mm)
    53~400
  • 幅(mm)
    270
  • 材質1
    アルミニウム
  • 材質2
    スチール
  • 材質3
    シリコーン
  • 材質4
    ABS
  • 耐荷重 (kg)
    約5
  • 質量 (g)
    1700

ご注意

  • スタンディング使用の際は、ノートパソコンの落下や過度に荷重をかけすぎないように十分ご注意の上、ご使用ください。
  • 角度調整機能は、広げすぎると安定性が悪くなり転倒の危険があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NPS15-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NPS15-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ノ-トパソコンスタンド
色
シルバー
JANコード
4971660962037
トラスココード
447-7043
奥行(mm)
268
高さ(mm)
53~400
幅(mm)
270
材質1
アルミニウム
材質2
スチール
材質3
シリコーン
材質4
ABS
耐荷重(kg)
約5
質量(g)
1700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPS15-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,350円
( 10,285円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートパソコンを約40cmの高さまで上げることができるため、専用のデスクがなくてもスタンディングワークが可能なノートパソコンスタンドです
・アームの長さやスタンドの角度は無段階に調整でき、座っていても立っていても快適な高さ・角度で使用することができます
【材質】
・アルミニウム
・スチール
・シリコーン
・ABS
【セット内容】
・本体
・レンチ
・取扱説明書

ご注意

  • スタンディング使用の際は、ノートパソコンの落下や過度に荷重をかけすぎないように十分ご注意の上、ご使用ください。
  • 角度調整機能は、広げすぎると安定性が悪くなり転倒の危険があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートパソコンスタンド3の型番NPS15-SLのページです。 型番NPS15-SLに関する仕様情報を記載しております。
ノートパソコンスタンド3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートパソコンスタンド3
ノートパソコンスタンド
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
AC125V/15A 3口 タップ
AC125V/15A タップ(3口)
3軸式くねくねモニターアーム
メーカーキングジムSTAR TECH三商エスコエスコアズワン
通常価格9,350円12,798円2,306円646円1,053円8,615円
通常出荷日1日目1日目8日目3日目3日目14日目
商品タイプその他その他----
詳細タイプノ-トパソコンスタンド-----
色シルバー-----
JANコード4971660962037-----
トラスココード447-7043-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました