ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子制御回路内蔵型パイプマシン

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    8A~80A(1/4B~3B)
  • 高さ (mm)
    405
  • 本体・関連商品
    本体
  • 電源 (V)
    100
  • 標準付属ダイヘッド
    自動1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
  • 標準付属チェーザ
    AC1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
  • JANコード
    4514706017539
  • トラスココード
    760-4874
  • 質量(g)
    65000
  • 消費電力(W)
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    31
  • 奥行(mm)
    480
  • 幅(mm)
    770
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 型式
    F80A3GX
  • セット内容
    ねじ切りオイル(50W-R 4L)/マシンカバー
  • 仕様
    シリースモータ(ブレーキ付)/自動停止機能搭載/低電圧警告装置/過負荷防止機能

ご注意

  • 8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

273026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

273026の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機
ねじ切能力
8A~80A(1/4B~3B)
高さ(mm)
405
本体・関連商品
本体
電源(V)
100
標準付属ダイヘッド
自動1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
標準付属チェーザ
AC1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
JANコード
4514706017539
トラスココード
760-4874
質量(g)
65000
消費電力(W)
600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
31
奥行(mm)
480
幅(mm)
770
電源コード長さ(m)
3
型式
F80A3GX
セット内容
ねじ切りオイル(50W-R 4L)/マシンカバー
仕様
シリースモータ(ブレーキ付)/自動停止機能搭載/低電圧警告装置/過負荷防止機能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
273026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601,726円
( 661,899円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御回路内蔵による自動停止機能を搭載しました
・モータの停止操作を安心してマシンにまかせられるため、ねじ加工作業の安全性と効率がさらにアップしました

ご注意

  • 8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子制御回路内蔵型パイプマシンの型番273026のページです。 型番273026に関する仕様情報を記載しております。
電子制御回路内蔵型パイプマシンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子制御回路内蔵型パイプマシン
NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
パイプマシン搭載型グルービング
パイプねじ切り機 ベビーリード型
ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格601,726円35,991円4,255円169,571円37,467円17,610円 -
通常出荷日19日目1日目50日目5日目19日目9日目〜
商品タイプねじ切り機--ねじ切り機用パーツねじ切り機(手動タイプ)ねじ切り機用パーツ
ねじ切能力8A~80A(1/4B~3B)---19B~39B-
高さ(mm)405-----
本体・関連商品本体--関連商品本体関連商品
電源(V)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました