ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスチェンソー

通常単価(税別)
40,360円~49,754円
税込単価
44,396円~54,729円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・取り回しやすいクラス最軽量ボディで高所作業でも楽に作業出来ます・ブラシレスモーター+ダイレク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    36
  • 二重絶縁
    無
  • 充電時間(分)
    実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ガイドバー長さ(mm)
    250
  • ソーチェーン
    90PX-40E
  • タイプ
    コードレス
  • 高さ(mm)
    184
  • 長さ(mm)
    528
  • 電源(V)
    DC36
  • 幅(mm)
    194
  • 容量(Ah)
    2.5(BSL36A18Xの場合)
  • 最大切断径(mm)
    1充電当たりの作業量(目安):杉角材50×50mm/約390カット(BSL36A18X使用時)
  • 刃のピッチインチ
    3/8
  • チェンオイルタンク容量 (ml)
    70
  • 給油方式
    自動(吐出量調整式)
  • チェンスピード (m/s)
    12.6(760m/分)

ご注意

  • チェンソーによる業務上の伐木作業の際には、下肢を保護する保護衣の着用が義務付けられました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

蓄電池 形名

JANコード

トラスココード

質量(g)

付属品

本体色

モーター

ハンドルタイプ(OPE)

最小発注数量
マルチボルト蓄電池(残量表示付タイプ):BSL36A18B、BSL36B18B、BSL36A18、BSL36B18、BSL36C18、BSL36A18X、BSL36A18BX、BSL36B18X、BSL36B18BX
4966376409334
552-3684
2300
チェンケース、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(91PX-40E)、ガイドバー、ボックススパナ
アグレッシブグリーン
ブラシレス
トップハンドル
1個
マルチボルト蓄電池(残量表示付タイプ)
4966376409341
552-3685
3100
チェンケース、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(91PX-40E)、ガイドバー、ボックススパナ、電池パック(BSL36A18X)、急速充電器(UC18YDL2)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,360円
( 44,396円 )
1日目
49,754円
( 54,729円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しやすいクラス最軽量ボディで高所作業でも楽に作業出来ます
・ブラシレスモーター+ダイレクトドライブ方式採用によって低振動(約44%低減)と高耐久を実現しました(HiKOKI社従来品CS3630DA比)
・太い枝でも使いやすい粘り強さとチェンスピードUP(約50%)を両立しました(HiKOKI社従来品CS3630DA比)
・チェンブレーキ付なのでキックバックが発生した時の危険性が少なくなります
【用途】
・薪割り、枝打ち、お庭のお手入れに
・各種木材の切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • チェンソーによる業務上の伐木作業の際には、下肢を保護する保護衣の着用が義務付けられました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチェンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスチェンソー
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみ
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm セット品
コードレスチェンソー CS3635DB(XPZ) 形
36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品
10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格40,360円-32,014円44,514円61,433円59,558円27,632円
通常出荷日1日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプチェンソー-----
電圧(V)36-----
二重絶縁無-----
充電時間(分)実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)約19分(実用充電)/約25分(満充電)(BSL36A18Xの場合)実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト