17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超吸収キッチンタオル(21000359)【12個入り】

通常単価(税別)
4,773
税込単価
5,250
通常出荷日:1日目

【特長】・独自開発エンボス加工の空間に油をキープし、裏抜けしにくいです・キッチンを華やかにするクローハ...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    210×228
  • 材質1
    パルプ100%
  • ホワイト

型番:

21000359
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

21000359の仕様・寸法情報

トラスココード
535-4557
シートサイズ(mm)
210×228
JANコード
4902011724028
質量(g)
7600.0
材質1
パルプ100%
ホワイト

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
21000359

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
535-4557
4902011724028
7600.0
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,773
( 5,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発エンボス加工の空間に油をキープし、裏抜けしにくいです
・キッチンを華やかにするクローバー柄エンボス加工です
・水をぐんぐん吸うのにやぶれにくいです
・ふき取りにも便利です
・電子レンジにも使用可能です
【材質】
・パルプ100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超吸収キッチンタオル(21000359)の型番21000359のページです。 型番21000359に関する仕様情報を記載しております。
超吸収キッチンタオル(21000359)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超吸収キッチンタオル(21000359)
超吸収キッチンタオル(21001199)
超吸収キッチンタオル マルチクロス
スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入り
エレファドレープ
OPPシート #20 14-20
メーカーエリエールエリエールエリエール日本製紙クレシアハクゾウメディカルシモジマ
通常価格4,7734,92511,284 -12,17828,6611,054
通常出荷日1日目9日目9日目1日目5日目6日目
シートサイズ(mm)210×228-----
材質1パルプ100%パルプ100%パルプ+リヨセル---
ホワイトホワイトホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました