ファクトリーサプライ用品技術窓口

パブリックハンドタオルフレッシュM【30個入り】

通常単価(税別)
7,711円
税込単価
8,482円
通常出荷日:1日目

【特長】・フレッシュパルプ100%使用しています・フレッシュパルプ100%

  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4901121635026
  • トラスココード
    190-0057
  • 質量(g)
    12900.0
  • 材質1
    フレッシュパルプ100%
  • ケース入数
    200枚×30パック
  • シートサイズ(mm)
    220×230

型番:

79717
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

79717の仕様・寸法情報

色
ホワイト
JANコード
4901121635026
トラスココード
190-0057
質量(g)
12900.0
材質1
フレッシュパルプ100%
ケース入数
200枚×30パック
シートサイズ(mm)
220×230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
79717
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,711円
( 8,482円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレッシュパルプ100%使用しています
・フレッシュパルプ100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パブリックハンドタオルフレッシュMの型番79717のページです。 型番79717に関する仕様情報を記載しております。
パブリックハンドタオルフレッシュMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パブリックハンドタオルフレッシュM
パブリックペーパーウエスパルプ
キムワイプ 150M
ベンコット M-1
ベンコット M-3Ⅱ
ベンコット M-1(ケース)
メーカー王子ネピア王子ネピアケニスケニスケニスケニス
通常価格7,711円11,030円392円630円985円18,670円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
色ホワイトホワイト----
JANコード49011216350264901121855301----
トラスココード190-0057762-0748----
質量(g)12900.010800.0----
材質1フレッシュパルプ100%パルプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました