ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー

通常単価(税別)
21,228円~22,249円
税込単価
23,351円~24,474円
通常出荷日:1日目

【特長】・混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします・デュアルチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離
    市街地:0.1~0.2km、郊外:1km
  • 付属品
    あり
  • 電源
    充電式、乾電池
  • 奥行(mm)
    23.5
  • 高さ(mm)
    83
  • 品名
    ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム 特定小電力トランシーバー
  • 幅(mm)
    58
  • 適合中継器
    EXR100A
  • チャンネル数
    交互通話20ch、中継通話27ch
  • 電源
    充電式、乾電池
  • 保護等級
    IP68
  • 音声出力(mw)
    700
  • 送受信周波数(MHz)
    交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
  • 免許・資格要不要
    不要
  • セット内容・付属品
    ベルトクリップ

ご注意

  • 使用するには別売りのリチウムイオンバッテリーと充電器、または乾電池ケースが必要です。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

アンテナ長

(mm)

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
210
ブラック
4909959182293
132.000
653-3733
簡単設定タイプ
1個
210
グレー
4909959182323
132.000
653-3728
簡単設定タイプ
1個
210
レッド
4909959182316
132.000
653-3732
簡単設定タイプ
1個
210
イエロー
4909959182309
132.000
653-3735
簡単設定タイプ
1個
210
ブラック
4909959181289
132.000
653-3731
詳細設定タイプ
1個
210
グレー
4909959181319
132.000
653-3721
詳細設定タイプ
1個
210
レッド
4909959181302
132.000
653-3727
詳細設定タイプ
1個
210
イエロー
4909959181296
132.000
653-3724
詳細設定タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,228円
( 23,351円 )
1日目
21,228円
( 23,351円 )
1日目
21,228円
( 23,351円 )
1日目
21,228円
( 23,351円 )
1日目
22,249円
( 24,474円 )
1日目
22,249円
( 24,474円 )
1日目
22,249円
( 24,474円 )
1日目
22,249円
( 24,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします
・デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます
・24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です
・クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です
・ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます
【用途】
・工場内の構内連絡用、建設現場

ご注意

  • 使用するには別売りのリチウムイオンバッテリーと充電器、または乾電池ケースが必要です。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー
堅牢ヘビーデューティー特定小電力トランシーバー
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)
特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ・ロングアンテナ)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格21,228円-22,230円 -44,496円43,477円12,114円 -12,144円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目〜4日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー-デジタル無線機デジタル無線機特定小電力トランシーバー-
通話距離市街地:0.1~0.2km、郊外:1km-約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)100~200m(市街地)、約1km(郊外)-
付属品あり-----
電源充電式、乾電池-リチウムイオン充電池リチウムイオン充電池--
奥行(mm)23.523.529.429.42227.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト