ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジュアル放射温度計

通常単価(税別)
62,064円~65,001円
税込単価
68,270円~71,501円
通常出荷日:4日目

【特長】・FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています・コンパクトなデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~400
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 奥行(mm)
    76
  • 高さ(mm)
    204
  • 幅(mm)
    66
  • 空間分解能(mrad)
    7.6
  • 測定視野角(°)
    50×37.5
  • 校正書類
    有償

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
350.0
485-0257
イメージ・モード:熱画像
1個
360.0
459-1034
イメージ・モード:熱画像、菓子画像、PIP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,064円
( 68,270円 )
4日目
65,001円
( 71,501円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています
・コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビジュアル放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジュアル放射温度計
モバイルサーマルカメラ
モバイル・サーマル・カメラ TC01C
K熱電対温度計
サーモグラフィー TI480U
ポケットサイズ・サーモグラフィー
メーカーFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKE
通常価格62,064円-49,099円99,778円33,416円1,061,134円90,932円
通常出荷日4日目1日目11日目9日目9日目1日目
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ-温度計サーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)-20~400-10~150--200~1372-20~1200-20~400
温度最小表示(℃)0.10.1--0.050.1
防滴・防水機能防水なし-防水防水防水
奥行(mm)7611.211.23817525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト