ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジザウルスGTV

  • 適用ねじサイズ (mm)
    3~9.5
  • ばね
    なし
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    4.0
  • JANコード
    4989833001537
  • トラスココード
    570-2572
  • 厚さ(mm)
    15
  • 切断能力(mm)
    2.0(ステンレス線)
  • 先端幅(mm)
    20
  • 質量(g)
    177
  • 先端長さ(mm)
    31
  • 全長 (mm)
    182
  • 持ち手幅 (mm)
    50
  • 本体材質
    炭素鋼
  • グリップ材質
    グリップ&キャップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PZ-77P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PZ-77Pの仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
3~9.5
ばね
なし
鉄線切断能力(mm)
3.2
銅線切断能力(mm)
4.0
JANコード
4989833001537
トラスココード
570-2572
厚さ(mm)
15
切断能力(mm)
2.0(ステンレス線)
先端幅(mm)
20
質量(g)
177
先端長さ(mm)
31
全長(mm)
182
持ち手幅(mm)
50
本体材質
炭素鋼
グリップ材質
グリップ&キャップ:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-77P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,594円
( 3,953円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様!ねじ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山
・潰れたねじ、錆びたねじを先端のタテ溝で掴んで回せます
・エンジニア社独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます
・バネ付きで連続作業も楽々
・刃部を搭載しており、針金などの切断ができます
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー
・手の負担を軽減するエンジニア社独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません
・軽量でねじれに強いT型グリップを採用
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ&キャップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスGTVの型番PZ-77Pのページです。 型番PZ-77Pに関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスGTVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスGTV
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルスVA
ネジザウルスCP
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルスVP-5
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,594円3,593円3,017円3,389円1,549円6,243円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目4日目
適用ねじサイズ(mm)3~9.53~9.5-3~9.53~9.5-
ばねなしありなしなし--
鉄線切断能力(mm)3.23.2-2.0--
銅線切断能力(mm)4.04.0----
JANコード498983300153749898330397764989833039790498983303954749898330390044989833039738

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました