ファクトリーサプライ用品技術窓口

防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量(L)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
145
440×448×988
438×390×855
573-8630
26000.0
1個
291
880×448×988
878×390×855
573-8613
52000.0
1個
485
880×705×988
878×650×855
573-8621
68000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,469円
( 180,916円 )
11日目
263,452円
( 289,797円 )
11日目
347,128円
( 381,841円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度設定による定湿度運転が可能
・使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
・除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
・無音、無振動で長期連続運転が可能
・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)
【用途】
・半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ
防湿庫 ドライキャビ 超低湿度用 超高速除湿型 TDCシリーズ HYPシリーズ
防湿庫 ウエット・キャビ 恒湿槽 除湿・加湿タイプ WETシリーズ
防湿庫 ドライキャビ 中湿度用 TDCシリーズ DXタイプ
防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型
防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ
メーカートーリ・ハントーリ・ハントーリ・ハントーリ・ハントーリ・ハントーリ・ハン
通常価格164,469円-394,114円 -276,782円 -146,185円 -169,571円 -248,145円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目〜19日目19日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
材質1スチールスチールスチールスチールアクリルアクリル
棚板数(枚)333---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト