17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N

通常単価(税別)
5,094円
税込単価
5,603円
通常出荷日:1日目

【特長】・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です・中...

詳細を確認

    型番:

    DB-11L-N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    DB-11L-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DB-11L-N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,094円
    ( 5,603円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です
    ・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です
    ・中身が見えるクリアボディでスタッキングも可能です
    【商品仕様】
    ・乾燥剤は再使用可能
    ・色:グレー
    ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:306×486×138
    ・本体内寸(mm)間口×奥行×高さ:251×403×100
    ・容量(L):約11
    ・材質:本体・スペーサー:ポリプロピレン
    ・フタ・止め具:ハイインパクトスチロール樹脂
    ・パッキン:シリコンゴム
    ・湿度計本体:スチロール樹脂
    ・JANコード:4902205957782
    ・トラスココード:102-8557
    ・質量:1.12kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-Nの型番DB-11L-Nのページです。 型番DB-11L-Nに関する仕様情報を記載しております。
    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-Nのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    治具の保管用に使用しています
    4
    満足度:4.0
    カーボン材の治具を使用しており、室内にそのまま置いておくと湿気で反ってしまうのでその保管用に使っています。以前から社内で...もっと読む
    0人が参考にしています。
    水分率測定部品の保存
    5
    満足度:5.0
    今まで水分率を測定する際の試料皿をそのまま部屋に置いていたがこのBOX内に保存するようにしてから数値が安定するようになっ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N
    デシケーター L-1/LB
    シックハウス用デシケーター FH-40L
    ポリカデシケーター PC-150K
    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 標準タイプ
    大型アクリルデシケーター
    メーカーナカバヤシコクゴ東京硝子器械ケニスケニス新光化成
    通常価格5,094円24,443円 -20,511円22,147円10,341円 -192,318円
    通常出荷日1日目15日目〜3日目6日目4日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました