ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ) YS-ST-MJ1518

型番:

YS-ST-MJ1518
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-ST-MJ1518の仕様・寸法情報

JANコード
4571163737318
トラスココード
252-2277
質量(g)
1100.0
色
透明
日本防炎協会試験番号
AT900080
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-ST-MJ1518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,559円
( 12,715円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・フレームとの隙間を極限まで狭めています。
【用途】
・マジック衝立の替えシートに。

ご注意

  • 遮光性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ) YS-ST-MJ1518の型番YS-ST-MJ1518のページです。 型番YS-ST-MJ1518に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ) YS-ST-MJ1518のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ) YS-ST-MJ1518
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
火花用マジック衝立替えシート C種合格品
火花用マジック衝立替えシート A種合格品
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格11,559円26,923円40,987円42,161円13,992円17,135円
通常出荷日7日目11日目11日目11日目5日目5日目
JANコード457116373731845711637372714571163737295457116373726445711637364964571163736502
トラスココード252-2277236-8838236-8839229-8232137-5720137-5712
質量(g)1100.05100.09200.034001100.01900.0
色透明透明透明透明グレー/黒グレー
日本防炎協会試験番号AT900080AT900080AT900080AT900080CO030040CO050010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました