17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコン用空気清浄フィルター

通常単価(税別)
4,1034,594
税込単価
4,5135,053
通常出荷日:1日目

【特長】・エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです・お手持ちのエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    2700
  • 縦(mm)
    380
  • 質量(g)
    342
  • 材質1
    ポリプロピレンファイバー
  • 詳細タイプ
    ロールタイプ(エアコン約6台分)
  • 付属品
    取り付け用両面テープ付き

ご注意

  • 空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • グレード

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

グレード

仕様

規格

最小発注数量
4710367737315
603-3629
ハイグレード
ほこり、花粉、アレルゲン用
PM2.5:95%捕集
1個
4710367737346
603-3627
プレミアムグレード
花粉、アレルゲン、ウイルス用
PM2.5:97%捕集、浮遊ウイルス:93%捕集
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,103
( 4,513 )
1日目
4,594
( 5,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです
・お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます
【用途】
・エアコン用
【材質】
・ポリプロピレンファイバー
【付属品】
・取り付け用両面テープ付き

ご注意

  • 空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用空気清浄フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用空気清浄フィルター
NewACエアコンフィルター
クリーンフィルタースリー
LPフィルターブラシ
エアコンフィルタ-
家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml
メーカースリーエムジャパン東和産業ダイアン・サービスMAMEITAワイズショーワ
通常価格4,103-1,0002,127554520 -2,932
通常出荷日1日目8日目1日目11日目8日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品--関連商品-
その他オプション-----
横(mm)2700-----
縦(mm)380-----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト