ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

くるピカセンサーアラーム

通常単価(税別)
4,469円
税込単価
4,916円
通常出荷日:1日目

【特長】・人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯です・赤外線の動きを感知するP.I.R...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KSP-100A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSP-100Aの仕様・寸法情報

色
赤
光源
LED
点灯/点滅
点滅
回転
有
寸法 高さ(mm)
30
寸法 幅(mm)
120
寸法 奥行き(mm)
116
JANコード
4937897056529
質量(g)
140.000
トラスココード
337-7488

型番リスト

表示件数
型番
KSP-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,469円
( 4,916円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯です
・赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)だから、車や動物の動きも感知します
・方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます
・1回感知すると15秒間動作し、感知対象が前にいると動作し続けます
・光だけ/音だけ/光と音の選択可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くるピカセンサーアラームの型番KSP-100Aのページです。 型番KSP-100Aに関する仕様情報を記載しております。
くるピカセンサーアラームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くるピカセンサーアラーム
パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)
LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ
回転灯 SKシリーズ
表示灯 SL10
表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル
メーカージェフコムPro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格4,469円11,795円 -41,373円 -13,667円 -16,336円 -3,900円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
色赤-----
光源LEDLEDLEDLEDLED-
点灯/点滅点滅点灯点灯点灯点灯/点滅点灯
回転有有有有無-
寸法 高さ(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました