17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服用ハイパワーファン用スターターキット

  • JANコード
    4548413071362
  • 質量(g)
    800.000
  • トラスココード
    337-3306
  • 材質1
    ABS樹脂 
  • 材質2
    ポリカーボネイト

型番:

AZ865943-010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ865943-010の仕様・寸法情報

JANコード
4548413071362
質量(g)
800.000
トラスココード
337-3306
材質1
ABS樹脂 
材質2
ポリカーボネイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ865943-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,224円
( 18,946円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調服社製 7.2V風量60リットル、大容量リチウムイオンバッテリー/ワンタッチファン(ブラック)/急速充電器/収納袋/落下防止ヒモのフルセットです
【用途】
・空調服をご利用の方に
【材質】
・ABS樹脂
・ポリカーボネイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服用ハイパワーファン用スターターキットの型番AZ865943-010のページです。 型番AZ865943-010に関する仕様情報を記載しております。
空調服用ハイパワーファン用スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服用ハイパワーファン用スターターキット
空調服(R)スターターキット
空調服パワーファン スターターキット
空調服(R)アウターベスト スターターキット
空調服スターターキット SKSP02
空調服(R) スターターキット(25V)
メーカーアイトス空調服空調服ゴールドウイン空調服空調服
通常価格17,224円22,668円14,197円40,690円15,734円35,551円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目25日目1日目11日目
JANコード4548413071362-----
質量(g)800.000-----
トラスココード337-3306-----
材質1ABS樹脂 -----
材質2ポリカーボネイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました