ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素

通常単価(税別)
44,991円
税込単価
49,490円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトで機能満載な前方後方2カメラモデル【用途】・自動車運転用ドライブレコーダーに

  • モニターサイズ(インチ)
    2.45
  • 奥行(mm)
    25
  • 画素数
    200万
  • 高さ(mm)
    45
  • 電源(V)
    DC12/24
  • 入力電圧(V)
    DC12/24
  • 幅(mm)
    87
  • 容量(GB)
    32
  • GPS機能
    あり
  • 付属SDカード(GB)
    32
  • JANコード
    4962886015492
  • 質量(g)
    91.000
  • トラスココード
    521-8444

型番:

CS-33FH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS-33FHの仕様・寸法情報

モニターサイズ(インチ)
2.45
奥行(mm)
25
画素数
200万
高さ(mm)
45
電源(V)
DC12/24
入力電圧(V)
DC12/24
幅(mm)
87
容量(GB)
32
GPS機能
あり
付属SDカード(GB)
32
JANコード
4962886015492
質量(g)
91.000
トラスココード
521-8444
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-33FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,991円
( 49,490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで機能満載な前方後方2カメラモデル
【用途】
・自動車運転用ドライブレコーダーに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素の型番CS-33FHのページです。 型番CS-33FHに関する仕様情報を記載しております。
ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素
ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200
VESA200変換プレート3
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)
メーカーセルスターオーディオテクニカアズワンエスコエスコアズワン
通常価格44,991円3,570円3,524円54,379円17,239円13,718円
通常出荷日4日目1日目14日目2日目2日目13日目
モニターサイズ(インチ)2.45-----
奥行(mm)25-----
画素数200万-----
高さ(mm)45-----
電源(V)DC12/24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました