ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応

通常単価(税別)
37,577円
税込単価
41,335円
通常出荷日:1日目

【特長】・48V変換コンバーター付フォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。・フルHDの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • モニターサイズ(インチ)
    2.7
  • 奥行(mm)
    21
  • 画素数
    92~620万
  • 高さ(mm)
    55
  • 入力電圧(V)
    DC12/48
  • 幅(mm)
    74
  • GPS機能
    なし
  • 付属SDカード(GB)
    64
  • JANコード
    4580060592135
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    362-4303
  • 詳細商品タイプ
    ドライブレコーダー

ご注意

  • トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
  • あらかじめご了承ください。

型番:

DVRFCONS48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DVRFCONS48の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
モニターサイズ(インチ)
2.7
奥行(mm)
21
画素数
92~620万
高さ(mm)
55
入力電圧(V)
DC12/48
幅(mm)
74
GPS機能
なし
付属SDカード(GB)
64
JANコード
4580060592135
質量(g)
80.000
トラスココード
362-4303
詳細商品タイプ
ドライブレコーダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVRFCONS48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,577円
( 41,335円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・48V変換コンバーター付フォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。
・フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。
・事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。
・カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。
・自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。
・フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。
・バックアップ電源付き。
・本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。
・ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。
・※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
【用途】
・フォークリフトや建設重機の安全管理に

ご注意

  • トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
  • あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応の型番DVRFCONS48のページです。 型番DVRFCONS48に関する仕様情報を記載しております。
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
メーカーサンコーエスコエスコエスコアズワンアズワン
通常価格37,577円54,379円47,389円17,239円50,554円7,824円
通常出荷日1日目2日目2日目2日目19日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
モニターサイズ(インチ)2.7-----
奥行(mm)21-----
画素数92~620万-----
高さ(mm)55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました