ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ティシュー180W5P
エリエール
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >

クリネックスティッシュ【60個入り】

通常単価(税別)
7,648円
税込単価
8,413円
通常出荷日:4日目

【特長】・日本製紙クレシア社独自の加工技術により、丈夫でふんわりとした上質な肌ざわり・「らくらくフォー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ティシュ
  • シートサイズ (mm)
    188×228
  • 枚数 (枚)
    180
  • パック数
    60
  • JANコード
    4901750404659
  • トラスココード
    377-5803
  • 質量(g)
    15500.0
  • 仕様
    5箱パック×12入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

40442
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (60個入り)

40442の仕様・寸法情報

商品タイプ
ティシュ
シートサイズ(mm)
188×228
枚数(枚)
180
パック数
60
JANコード
4901750404659
トラスココード
377-5803
質量(g)
15500.0
仕様
5箱パック×12入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
40442
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,648円
( 8,413円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製紙クレシア社独自の加工技術により、丈夫でふんわりとした上質な肌ざわり
・「らくらくフォールド」「らくらくクラッシュ」「らくらくピール」で、ごみの分別が楽々、リサイクルも簡単

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリネックスティッシュの型番40442のページです。 型番40442に関する仕様情報を記載しております。
クリネックスティッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリネックスティッシュ
クレシア クリネックス ハンドタオル デグランデ
クレシア ティシューペーパー EFティシュー レギュラー
コンフォートサービスタオル(スタンダードタイプ)
ソフネットペーパーハンドタオル200小判(パルプ)40パック入
キレイハンドタオル
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアエリエール
通常価格7,648円11,221円13,694円7,975円6,031円10,492円
通常出荷日4日目5日目7日目1日目1日目9日目
商品タイプティシュ--ペーパータオルペーパータオルペーパータオル
シートサイズ(mm)188×228--220×230170×220201×213
枚数(枚)180---200400
パック数60----36
JANコード490175040465949017503645024901750430108-4901750363109-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました