ファクトリーサプライ用品技術窓口

ティシュー180W5P【12個入り】

通常単価(税別)
7,395円
税込単価
8,135円
通常出荷日:1日目

【特長】・自然由来の柔軟成分を配合し、当社柔軟剤非配合商品比1.3倍のやわらかさを実現しました。・使い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ティシュ
  • シートサイズ (mm)
    197×217
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4902011713619
  • トラスココード
    377-6547
  • 質量(g)
    14700.0
  • ケース入数
    180組×5箱×12パック
  • パック入数
    180組

型番:

823453
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

823453の仕様・寸法情報

商品タイプ
ティシュ
シートサイズ(mm)
197×217
本体/オプション
本体
JANコード
4902011713619
トラスココード
377-6547
質量(g)
14700.0
ケース入数
180組×5箱×12パック
パック入数
180組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
823453
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,395円
( 8,135円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然由来の柔軟成分を配合し、当社柔軟剤非配合商品比1.3倍のやわらかさを実現しました。
・使い終わった後も簡単に箱を畳めるイージークラッシュを採用。
・パルプ100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティシュー180W5Pの型番823453のページです。 型番823453に関する仕様情報を記載しております。
ティシュー180W5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティシュー180W5P
贅沢保湿ボックス3P
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
キレイハンドタオル
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格7,395円8,212円6,685円5,982円10,492円6,712円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目9日目
商品タイプティシュティシュペーパータオルティシュペーパータオルペーパータオル
シートサイズ(mm)197×217206×223230×248197×207201×213170×210
本体/オプション本体本体本体---
JANコード490201171361949020117162834902011705270490201171282749020118235094902011115413
トラスココード377-6547468-0212160-2593253-3032349-5067689-6748

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました