ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品

通常単価(税別)
99,192円
税込単価
109,111円
通常出荷日:1日目

【特長】・庫内の仕切板を活用して2部屋で異なる温度設定が可能です・一般的な600mLペットボトルが縦に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 奥行(mm)
    315
  • 高さ(mm)
    312
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 幅(mm)
    481
  • 容量(L)
    10.8(仕切板なし)/左3.5、右6.5(仕切板あり)
  • 収納目安
    600mLペットボトル縦置き9本(仕切板なし)
  • 質量(g)
    10900
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 入力電源
    14.4V(BSL14シリーズ)/18V(BSL18シリーズ)/マルチボルト蓄電池、家庭用交流AC100V
  • 冷却方式
    コンプレッサ・冷却ガス圧縮方式
  • 加温方式
    ワイヤヒーター方式
  • USB出力
    USB-Aタイプ:5V/2.4A、USB-Cタイプ:5V/3A、9V/2.2A
  • 定格電流AC(A)
    2
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • コード長さ(m)
    3.00
  • コード長さ(フィート)
    9.84
  • 動力源
    DC
  • USB端子
    2
  • 充電時間
    約2時間15分(BSL36A18X)×1個
  • 電池装着可能数
    2個
  • 商品タイプ詳細
    保冷・保温庫
  • 使用可能蓄電池
    BSL36A18、BSL36B18、BSL36C18、BSL36A18B、BSL36B18B、BSL1860、BSL1850、BSL1850C、BSL1840、BSL1830、BSL1830C、BSL1825、BSL1815、BSL1460、BSL1450、BSL1440、BSL1430C、BSL1425、BSL1415、BSL36A18BX、BSL36A18X、BSL36B18BX、BSL36B18X、BSL1420、BSL1430、BSL1820M、BSL1840M
  • 付属品
    ACアダプタ、DCアダプタ、電池パック(BSL36A18X)×1個、仕切板、ショルダーベルト

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です。
  • 設定温度-18℃及び-15~60℃の5℃単位(2部屋モードの時の最大温度設定差:30℃)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
サンドベージュ
4966376413577
573-8419
1個
フォレストグリーン
4966376413560
573-8420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,192円
( 109,111円 )
1日目
99,192円
( 109,111円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内の仕切板を活用して2部屋で異なる温度設定が可能です
・一般的な600mLペットボトルが縦に9本入ります
・コンパクトサイズで持ち運びに便利なハンドル付です
・蓄電池2個装着で長時間使用可能です
・蓄電池1個でも使用可能です
・本体に充電機能内蔵です
・3種類の電源(リチウムイオン電池、ACアダプタ、DCアダプタ)に対応してます
【用途】
・アイスなどの冷凍に
・飲料水などの保冷・保温に
・キャンプなどのレジャーに
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です。
  • 設定温度-18℃及び-15~60℃の5℃単位(2部屋モードの時の最大温度設定差:30℃)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品
コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品
冷温庫UL18DE形用バッグ
充電式ポータブル冷温庫
個人用冷却器・冷却服 VTシリーズ用 オプション・部品
充電式クリップファン
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)アイリスオーヤマアズワントラスコ中山
通常価格99,192円119,245円6,071円70,538円1,328円 -3,824円
通常出荷日1日目4日目7日目1日目3日目〜1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器-保冷容器-その他
奥行(mm)315340165---
高さ(mm)312450190---
使用温度範囲(℃)0~400~40----
幅(mm)481829335---

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト