17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス冷温庫

通常単価(税別)
113,001
税込単価
124,301
通常出荷日:1日目

【特長】・庫内の仕切板を活用して2部屋で異なる温度設定が可能です・温度設定が5℃単位で細かく設定でき、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    450
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 幅(mm)
    653
  • 容量(L)
    25(仕切板なし)、左8、右14.5(仕切板あり)
  • 収納目安
    500mlペットボトル:縦置き15本、横置き25本/2Lペットボトル:6本
  • 質量(g)
    16700.0
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
サンドベージュ
4966376411993
533-4199
1個
フォレストグリーン
4966376411986
533-4202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,001
( 124,301 )
1日目
113,001
( 124,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内の仕切板を活用して2部屋で異なる温度設定が可能です
・温度設定が5℃単位で細かく設定でき、最低温度-18℃から最高温度60℃まで設定可能です
・一般的な2Lペットボトルが縦に6本入ります
・持ち運びに便利なショルダーベルトとキャスター付です
・蓄電池2個装着で長時間使用可能です
・蓄電池1個でも使用可能です
・本体に充電機能内蔵です
・3種類の電源(リチウムイオン電池、ACアダプタ、車載電源)に対応してます
【用途】
・アイスなどの冷凍に
・飲料水などの保冷・保温に
・キャンプなどのレジャーに
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス冷温庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス冷温庫
コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品
コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品
充電式ポータブル冷温庫
コールドキャリー チラー・ホース・ベストセット+5M延長ケーブル
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)アイリスオーヤマトラスコ中山重松製作所
通常価格113,00191,351132,91380,558374,25032,670
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目8日目
奥行(mm)340315340---
高さ(mm)450312450---
使用温度範囲(℃)0~400~400~40---
幅(mm)653481829---
容量(L)25(仕切板なし)、左8、右14.5(仕切板あり)10.8(仕切板なし)/左3.5、右6.5(仕切板あり)36(仕切板なし)、左8、中央8、右15(仕切板あり)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト