ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラーインスパック 1口タイプ

通常単価(税別)
201,235円
税込単価
221,359円
通常出荷日:4日目

【特長】・経済的なスポット冷房を実現しました。・満水制御機能を標準装備しています。【用途】・広い工場内...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.71/0.87
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    1.9/2.2
  • タンク容量(L)
    5
  • 本体寸法(mm)奥行
    450
  • 本体寸法(mm)高さ
    990
  • 本体寸法(mm)幅
    395
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    63/66
  • 冷風温度差(℃)(50/60Hz)
    9.5/9.4
  • 質量(g)
    36000.0
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    12.5/12.8円/h

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • トラスココード

  • 電源コード長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

トラスココード

電源コード長さ(m)

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
単相100
116-6427
5m(プラグ付)
4957902026903
対応
1個
三相200
116-6428
10m(プラグなし)
4957902026910
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,235円
( 221,359円 )
4日目
201,235円
( 221,359円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的なスポット冷房を実現しました。
・満水制御機能を標準装備しています。
【用途】
・広い工場内で点在する作業者の冷房。
・工場ラインでの作業者の冷房。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラーインスパック 1口タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
フロア型スポットクーラー
クリスプ 2人用(標準タイプ)
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
メーカーDENSODENSOダイキン工業(空調)ナカトミダイキン工業(空調)ダイキン工業(油圧機器)
通常価格201,235円192,300円 -288,963円110,108円248,400円197,468円
通常出荷日4日目4日目1日目18日目1日目11日目
消費電力(kW)(50/60Hz)0.71/0.870.71/0.871.57/2(送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.93--
冷房能力(kW)(50/60Hz)1.9/2.2-2.5/2.92.2/2.52.5/2.9-
タンク容量(L)55----
本体寸法(mm)奥行450450----
本体寸法(mm)高さ990990----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト