ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品

通常単価(税別)
119,245円
税込単価
131,170円
通常出荷日:4日目

【特長】・庫内の仕切板を活用して3部屋で異なる温度設定が可能です・一般的な2Lペットボトルが縦に10本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    450
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 色
    フォレストグリーン
  • 幅(mm)
    829
  • 容量(L)
    36(仕切板なし)、左8、中央8、右15(仕切板あり)
  • 収納目安
    2Lペットボトル:10本(仕切板なし)
  • JANコード
    4966376413591
  • 質量(g)
    21100
  • トラスココード
    565-6901
  • 材質1
    ボディ:ABS樹脂
  • 入力電源
    14.4V(BSL14シリーズ)/18V(BSL18シリーズ)/マルチボルト蓄電池、家庭用交流AC100V、車載電源DC12V/24V
  • 冷却方式
    コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 35g)圧縮方式
  • 加温方式
    ワイヤヒーター方式
  • 蓄電池充電時間(気温20℃時)
    BSL36A18X(約2時間15分)、BSL36B18X(約3時間40分)
  • USB出力
    USB-Aタイプ:5V/2.4A、USB-Cタイプ:5V/3A、9V/2.2A
  • 12V出力
    12V/10A(120W)
  • 定格電流AC(A)
    2
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • コード長さ(m)
    3.00
  • コード長さ(フィート)
    9.84
  • 動力源
    DC
  • USB端子
    2
  • 商品タイプ詳細
    保冷・保温庫
  • 使用可能蓄電池
    BSL36A18、BSL36B18、BSL36C18、BSL36A18B、BSL36B18B、BSL1860、BSL1850、BSL1850C、BSL1840、BSL183、BSL1830C、BSL1825、BSL1815、BSL1460、BSL1450、BSL1440、BSL1430C、BSL1425、BSL1415、BSL36A18B、BSL36A18X、BSL36B18BX、BSL36B18X、BSL1420、BSL1430、BSL1820M、BSL1840M
  • 付属品
    ACアダプタ、車載用DCコード、クリアトレイ、仕切板、電池パック(BSL36B18X)×1個

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です。
  • 設定温度-18℃及び-15~60℃の5℃単位(2部屋モード時の最大設定温度差:60℃)(3部屋モード時の最大設定温度差:左-中央部屋間/中央-右部屋間60℃、左-右部屋間78℃)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UL18DE-WMGZ
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UL18DE-WMGZの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
奥行(mm)
340
高さ(mm)
450
使用温度範囲(℃)
0~40
色
フォレストグリーン
幅(mm)
829
容量(L)
36(仕切板なし)、左8、中央8、右15(仕切板あり)
収納目安
2Lペットボトル:10本(仕切板なし)
JANコード
4966376413591
質量(g)
21100
トラスココード
565-6901
材質1
ボディ:ABS樹脂
入力電源
14.4V(BSL14シリーズ)/18V(BSL18シリーズ)/マルチボルト蓄電池、家庭用交流AC100V、車載電源DC12V/24V
冷却方式
コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 35g)圧縮方式
加温方式
ワイヤヒーター方式
蓄電池充電時間(気温20℃時)
BSL36A18X(約2時間15分)、BSL36B18X(約3時間40分)
USB出力
USB-Aタイプ:5V/2.4A、USB-Cタイプ:5V/3A、9V/2.2A
12V出力
12V/10A(120W)
定格電流AC(A)
2
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3.00
コード長さ(フィート)
9.84
動力源
DC
USB端子
2
商品タイプ詳細
保冷・保温庫
使用可能蓄電池
BSL36A18、BSL36B18、BSL36C18、BSL36A18B、BSL36B18B、BSL1860、BSL1850、BSL1850C、BSL1840、BSL183、BSL1830C、BSL1825、BSL1815、BSL1460、BSL1450、BSL1440、BSL1430C、BSL1425、BSL1415、BSL36A18B、BSL36A18X、BSL36B18BX、BSL36B18X、BSL1420、BSL1430、BSL1820M、BSL1840M
付属品
ACアダプタ、車載用DCコード、クリアトレイ、仕切板、電池パック(BSL36B18X)×1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
UL18DE-WMGZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,245円
( 131,170円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内の仕切板を活用して3部屋で異なる温度設定が可能です
・一般的な2Lペットボトルが縦に10本入ります
・持ち運びに便利な可動式ハンドルと大形キャスター付です
・蓄電池2個装着で長時間使用可能です
・蓄電池1個でも使用可能です
・本体に充電機能内蔵です
・3種類の電源(リチウムイオン電池、ACアダプタ、車載電源)に対応してます
【用途】
・アイスなどの冷凍に
・飲料水などの保冷・保温に
・キャンプなどのレジャーに
【材質】
・ボディ:ABS樹脂

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です。
  • 設定温度-18℃及び-15~60℃の5℃単位(2部屋モード時の最大設定温度差:60℃)(3部屋モード時の最大設定温度差:左-中央部屋間/中央-右部屋間60℃、左-右部屋間78℃)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品の型番UL18DE-WMGZのページです。 型番UL18DE-WMGZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品
コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品
冷温庫UL18DE形用バッグ
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)
充電式ポータブル冷温庫
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)澤藤電機澤藤電機アイリスオーヤマ
通常価格119,245円99,192円6,071円86,437円96,096円70,538円
通常出荷日4日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器-保冷容器保冷容器保冷容器
奥行(mm)340315165---
高さ(mm)450312190---
使用温度範囲(℃)0~400~40----
色フォレストグリーン-ブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト