ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

バーキュートプラス ボードブラシ

通常単価(税別)
2,577円~2,950円
税込単価
2,835円~3,245円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求・抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを...

詳細を確認
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
    お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
白
4513841033336
568-8401
1個
青
4513841033343
568-8397
1個
赤
4513841033350
568-8391
1個
黄
4513841033367
568-8385
1個
緑
4513841033374
568-8406
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950円
( 3,245円 )
7日目
2,950円
( 3,245円 )
7日目
2,950円
( 3,245円 )
7日目
2,577円
( 2,835円 )
1日目
2,950円
( 3,245円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求
・抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい
・必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます
・それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります
・ボディとブラシが同一色に
・5色展開のため、使用箇所や衛生区域ごとの色分けが可能です
・万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい
【用途】
・まな板洗浄
・平面洗浄
・調理器具、機械の洗浄
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
    お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラス ボードブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラス ボードブラシ
バーキュートプラス メンテナンスブラシ(HACCP対応)
バーキンタ ボードブラシ BK-BB
バーキュートプラス 長柄・ハード
ハンドブラシ丸型 バーキュートプラス ハード
バーキュートプラス卓上ブラシ(HACCP対応)
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格2,577円-2,940円5,009円4,470円4,092円 -5,273円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
毛材その他その他その他その他その他その他
タイプその他その他その他その他その他その他
毛丈(mm)253025404060
横(mm)54275544880300
厚さ(mm)452045559520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト