ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジモップ 絞り機能付

通常単価(税別)
2,861円
税込単価
3,147円
通常出荷日:1日目

【特長】・絞り機能付の水拭き用スポンジモップです【用途】・床やタイル面、ガラスの水拭きなどに

  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    水拭きモップ
  • トラスココード
    571-2252
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    175
  • JANコード
    4550414288274
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)
  • 長さ(mm)
    1400
  • 材質3
    プレート:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    スポンジ:セルローススポンジ

ご注意

  • TRSM-180Sにもお使い頂けます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRSM-180AA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRSM-180AAの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
水拭きモップ
トラスココード
571-2252
高さ(mm)
70
幅(mm)
175
JANコード
4550414288274
質量(g)
500
材質1
グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)
長さ(mm)
1400
材質3
プレート:ポリプロピレン(PP)
材質4
スポンジ:セルローススポンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRSM-180AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,861円
( 3,147円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絞り機能付の水拭き用スポンジモップです
【用途】
・床やタイル面、ガラスの水拭きなどに

ご注意

  • TRSM-180Sにもお使い頂けます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジモップ 絞り機能付の型番TRSM-180AAのページです。 型番TRSM-180AAに関する仕様情報を記載しております。
スポンジモップ 絞り機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジモップ 絞り機能付
水拭き用モップ 240mm幅
モップ絞り器 スクイザー TS-Q
スポンジモップ
スポンジモップ スペア
ヘッド交換式清掃用品 フリーハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,861円982円4,416円2,862円879円1,401円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプモップ-モップ絞り器--モップ
モップタイプ水拭きモップ----ヘッド交換式
トラスココード571-2252855-8111362-9775699-6859699-6860215-1821
高さ(mm)70-295---
幅(mm)175240310---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました