17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床面清掃用便利モップ 如意棒

通常単価(税別)
6,480円
税込単価
7,128円
通常出荷日:1日目

【特長】・足もとにこぼれた油などの清掃用モップです。・先端に吸収材を設置することで立ったまま床の清掃が...

詳細を確認

型番:

RYB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RYBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
回転モップ
サイズ
小型用(S)
長さ(mm)
840~1270
材質
ステンレス
質量(g)
2000
JANコード
4523816101427
トラスココード
828-4091

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RYB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,480円
( 7,128円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足もとにこぼれた油などの清掃用モップです。
・先端に吸収材を設置することで立ったまま床の清掃が可能になります。
・本体は丈夫なステンレス製です。
・柄の長さを調整できるため使用される方の身長に合わせて調整できます。
・油専用タイプ、油水兼用タイプの吸収材をどちらでも取りつけて使用できます。
・吸収材はワンタッチで取り付け、取り外しが可能なため汚れた吸収材を手に触れることはありません。
・ヘッドは360度回転します。
【用途】
・床面の油等の清掃用。
・設備の下の油等の除去。
・人が入りにくいスペースの清掃用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床面清掃用便利モップ 如意棒の型番RYBのページです。 型番RYBに関する仕様情報を記載しております。
床面清掃用便利モップ 如意棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床面清掃用便利モップ 如意棒
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
油吸着材 アブラトール シートタイプ
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
万国旗タイプ 油吸収材
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格6,480円13,952円11,137円 -14,444円8,947円9,288円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプモップ-----
モップタイプ回転モップ-----
サイズ小型用(S)-----
長さ(mm)840~1270-----
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました