17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STH

  • 適合機種
    TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812
  • JANコード
    4550414240517
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • タイプ
    背面補強バー

ご注意

  • 踏台は別売です。
  • 階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
  • 旧品との互換性はありませんのでご注意ください。

型番:

TSF-STH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSF-STHの仕様・寸法情報

適合機種
TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812
JANコード
4550414240517
質量(g)
1000.0
材質1
アルミ合金
タイプ
背面補強バー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-STH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,874円
( 16,361円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
・階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 踏台は別売です。
  • 階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
  • 旧品との互換性はありませんのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STHの型番TSF-STHのページです。 型番TSF-STHに関する仕様情報を記載しております。
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STH
作業台用踏台用オプション 連結金具
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TSF-KC8
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,874円6,171円10,753円3,574円46,525円2,167円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812TSF、TSFCシリーズ正面幅800mm用TSF、TSFC、ASシリーズTSF-3段(TSF-31075、TSF-3109除く)、TSF-4610、TSF-4612TAFシリーズ、TAUシリーズ
JANコード455041424051745504142402414550414240197498999993657549899994588624989999921434
質量(g)1000.0140.0440.0239-90
材質1アルミ合金アルミ-脱塩ビ・エラストマー-脱塩ビ・エラストマー
タイプ背面補強バー連結金具チェーン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました