17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗濯槽カビキラー 業務用

通常単価(税別)
6,014
税込単価
6,615
通常出荷日:1日目

【特長】・たっぷり使えるお得な5kg・洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解・カビ胞子除去率99....

詳細を確認
  • タイプ
    液体
  • 容量(L)
    5
  • JANコード
    4901609014978
  • 質量(g)
    5270.000
  • トラスココード
    579-2105

型番:

349693
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

349693の仕様・寸法情報

タイプ
液体
容量(L)
5
JANコード
4901609014978
質量(g)
5270.000
トラスココード
579-2105
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
349693
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,014
( 6,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり使えるお得な5kg
・洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解
・カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗濯槽カビキラー 業務用の型番349693のページです。 型番349693に関する仕様情報を記載しております。
洗濯槽カビキラー 業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯槽カビキラー 業務用
スクラビングバブル トイレスタンプクリーナー
洗濯槽クリーナー
業務用パワークリーナー
業務用マイペット
業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプ
メーカージョンソンジョンソン日立アプライアンス花王花王IMEDIA
通常価格6,0143,1252,1004,1761,5391,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプ液体-----
容量(L)5-----
JANコード49016090149784901609014671----
質量(g)5270.000499.000----
トラスココード579-2105574-6491----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト