ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗濯槽クリーナー

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス槽とプラスチック槽のどちらにも使用可能です【用途】・汚れ取り、カビの繁殖抑制に・気...

詳細を確認
  • JANコード
    4549873133850
  • 質量(g)
    1820.000
  • トラスココード
    269-0525

ご注意

  • 酸性タイプ製品やほかの薬品と一緒に使ったり、混ぜて使わない。
  • 液を飲まないでください。
  • 使用中は換気をよくしてください。
  • 容器を強く持ったままキャップを開けないでください。
  • 液を目に入れないようにする。

型番:

SK-1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-1500の仕様・寸法情報

JANコード
4549873133850
質量(g)
1820.000
トラスココード
269-0525
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス槽とプラスチック槽のどちらにも使用可能です
【用途】
・汚れ取り、カビの繁殖抑制に
・気になる洗濯槽の裏側の汚れやニオイ対策に

ご注意

  • 酸性タイプ製品やほかの薬品と一緒に使ったり、混ぜて使わない。
  • 液を飲まないでください。
  • 使用中は換気をよくしてください。
  • 容器を強く持ったままキャップを開けないでください。
  • 液を目に入れないようにする。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗濯槽クリーナーの型番SK-1500のページです。 型番SK-1500に関する仕様情報を記載しております。
洗濯槽クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯槽クリーナー
VGクリーナー
とってもクリーナー
ホームクリーナー
虫とりクリーナー
業務用パワークリーナー
メーカー日立アプライアンスニイタカAXISニッぺエステー花王
通常価格2,1002,662730 -1,5122,0834,176
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4549873133850-----
質量(g)1820.000-----
トラスココード269-0525-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト