ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジモップ スペア

通常単価(税別)
1,999円
税込単価
2,199円
通常出荷日:1日目

【特長】・スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです【用途】・床やタイル面、ガラスの水...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 幅 (mm)
    175
  • 商品タイプ2
    組合せ商品
  • その他
    スペア
  • トラスココード
    571-2253
  • JANコード
    4550414288281
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    セルローススポンジ
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    45
  • 色
    グリーン

ご注意

  • TRSM-180Aにもお使い頂けます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRSM-180SA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRSM-180SAの仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
幅(mm)
175
商品タイプ2
組合せ商品
その他
スペア
トラスココード
571-2253
JANコード
4550414288281
質量(g)
90
材質1
セルローススポンジ
奥行(mm)
120
高さ(mm)
45
色
グリーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRSM-180SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999円
( 2,199円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです
【用途】
・床やタイル面、ガラスの水拭きなどに
【材質】
・セルローススポンジ

ご注意

  • TRSM-180Aにもお使い頂けます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジモップ スペアの型番TRSM-180SAのページです。 型番TRSM-180SAに関する仕様情報を記載しております。
スポンジモップ スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジモップ スペア
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
ドライワイパー 幅(mm) 400~600
ワンタッチ交換式清掃用品 ワンタッチデッキブラシ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,999円2,193円1,028円2,193円1,382円 -1,490円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1ドライワイパー---ドライワイパーデッキブラシ
幅(mm)17545-45--
商品タイプ2組合せ商品本体-本体本体組合せ商品
その他スペア----スペア
トラスココード571-2253819-1552206-5440819-1551--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました