ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル 2931(HACCP対応)

通常単価(税別)
2,246円
税込単価
2,471円
通常出荷日:1日目

【特長】・Vikan社の全ての商品にジョイントします・握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長...

詳細を確認
  • 材質
    アルミニウム
  • 外径 (mm)
    26
  • 質量 (g)
    200.000
  • 長さ (mm)
    840

ご注意

  • 塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
5705022023178
206-9599
1個
ブルー
5705022023185
206-9600
1個
レッド
5705022023192
206-9601
1個
イエロー
5705022023215
206-9602
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,246円
( 2,471円 )
1日目
2,246円
( 2,471円 )
1日目
2,246円
( 2,471円 )
1日目
2,246円
( 2,471円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Vikan社の全ての商品にジョイントします
・握りやすい形状のエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 塩素および酸性の溶液の使用する場所で使用する際は注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル 2931(HACCP対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル 2931(HACCP対応)
ジョイントブラシ中間ロッド(芯線タイプ)HACCP対応
ホースカップリング (HACCP対応)
ディッシュブラシ HACCP対応 レッド
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
ボトルカップリング (HACCP対応)
メーカーVikanトラスコ中山Vikanトラスコ中山トラスコ中山Vikan
通常価格2,246円1,394円 -4,584円2,193円1,028円2,690円
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目6日目
材質アルミニウム-----
外径(mm)26-----
質量(g)200.000-----
長さ(mm)840-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト