ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型加湿器

通常単価(税別)
38,500円
税込単価
42,350円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒーターレスなので省エネです・大型なので加湿能力が高く、長時間加湿できます・タンクが2個なの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    39
  • 色
    ホワイト
  • 使用範囲目安
    15畳(木造和室)25畳(プレハブ洋室)
  • JANコード
    4967576558600
  • トラスココード
    326-9904
  • 奥行(mm)
    264
  • 高さ(mm)
    734
  • 幅(mm)
    304
  • 質量(g)
    10200.0
  • タンク容量(L)
    約7
  • 電源コード長さ(m)
    約2.0
  • 加湿能力(L/h)
    0.9
  • 連続加湿時間(h)
    約8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HDF-1000-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HDF-1000-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
39
色
ホワイト
使用範囲目安
15畳(木造和室)25畳(プレハブ洋室)
JANコード
4967576558600
トラスココード
326-9904
奥行(mm)
264
高さ(mm)
734
幅(mm)
304
質量(g)
10200.0
タンク容量(L)
約7
電源コード長さ(m)
約2.0
加湿能力(L/h)
0.9
連続加湿時間(h)
約8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDF-1000-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,500円
( 42,350円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターレスなので省エネです
・大型なので加湿能力が高く、長時間加湿できます
・タンクが2個なので、給水が楽にできます
【用途】
・お部屋の乾燥、健康対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型加湿器の型番HDF-1000-Wのページです。 型番HDF-1000-Wに関する仕様情報を記載しております。
大型加湿器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型加湿器
サーキュレーター加湿器
加湿空気清浄機 HXF-C25-W
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
IRIS 業務用移動式除湿機
大型据置式除湿乾燥機 RFB
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマオリオン機械
通常価格38,500円22,811円18,515円21,911円150,074円 -1,153,025円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目19日目
商品タイプ加湿機加湿機空気清浄機空気清浄機除湿機-
電源(V)100100100100--
消費電力(W)39160/155(50/60Hz)11/12(静音)、16/20(標準)、21/25(強)、283/288(空気清浄(強) 加湿)320/320--
色ホワイトホワイトホワイトホワイトブラック-
使用範囲目安15畳(木造和室)25畳(プレハブ洋室)プレハブ洋室15畳10畳17畳--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました