ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿機うるーの

通常単価(税別)
627,384円
税込単価
690,122円
通常出荷日:4日目

【特長】・乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    128/154[50/60Hz]
  • トラスココード
    125-8764
  • 質量(g)
    40000
  • 加湿能力(ml/h)
    2400
  • 電源詳細(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2.7
  • 奥行(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    887
  • 幅(mm)
    780
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    3.1円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    3.8円/h
  • 使用範囲目安
    60畳(100([[M2]]))

ご注意

  • 水道配管工事が必要です。
  • 導入時メンテナンス契約が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HSE242
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSE242の仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
128/154[50/60Hz]
トラスココード
125-8764
質量(g)
40000
加湿能力(ml/h)
2400
電源詳細(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2.7
奥行(mm)
390
高さ(mm)
887
幅(mm)
780
標準消費電力料金(50Hz)
3.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)
3.8円/h
使用範囲目安
60畳(100([[M2]]))

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSE242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627,384円
( 690,122円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。
・オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。
・24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。
・前後左右と風向を変えることができます。

ご注意

  • 水道配管工事が必要です。
  • 導入時メンテナンス契約が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿機うるーの の型番HSE242のページです。 型番HSE242に関する仕様情報を記載しております。
加湿機うるーの のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿機うるーの
工業用加湿機 HSE501α
工業用加湿機 HSE1001α
気化式加湿機 HSE302A
工業用加湿機用収納カバーHSE501用
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機アイリスオーヤマ
通常価格627,384円242,022円398,150円345,747円5,362円21,911円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目11日目1日目
商品タイプ加湿機---関連商品空気清浄機
電源(V)100----100
消費電力(W)128/154[50/60Hz]----320/320
トラスココード125-8764684-2173684-2172699-5501250-6525-
質量(g)4000049000.072000.051000.0460-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました