ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FUELブロワー

通常単価(税別)
45,701円
税込単価
50,271円
通常出荷日:1日目

【特長】・1秒以下で最大出力に到達するダブルバッテリー仕様の強力なブロワー・長時間作業の疲れを軽減する...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18-F2BL-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-F2BL-0-JPの仕様・寸法情報

電源タイプ
充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)
64.72
最大風量(m3/min)
17
集塵機能
なし
電圧、燃料
18V×2
JANコード
4573592031296
質量(g)
2790.0
トラスココード
521-4442
奥行(mm)
895
高さ(mm)
250
幅(mm)
245
使用可能電池パック
M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器
M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
付属品
ケースなし

型番リスト

表示件数
型番
M18-F2BL-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,701円
( 50,271円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1秒以下で最大出力に到達するダブルバッテリー仕様の強力なブロワー
・長時間作業の疲れを軽減する重心設計です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FUELブロワーの型番M18-F2BL-0-JPのページです。 型番M18-F2BL-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
FUELブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FUELブロワー
コンパクトブロワー
ブロワー M18
ダブルバッテリーバックパックブロワー
アストロプロダクツ ブロワー 600W
充電式ブロワー(18V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)アストロプロダクツ(ワールドツール)デウォルト
通常価格45,701円17,711円32,718円113,578円6,454円43,591円
通常出荷日1日目4日目9日目9日目1日目19日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)コード式(AC)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)64.7249.1753.669.4-55.56
最大風量(m3/min)174914.218.53.5-
集塵機能なしなしなしなしありなし
電圧、燃料18V×212V18V2×18VAC100V18V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました