ファクトリーサプライ用品技術窓口

アブラトール ポリプロピレン製吸水マット【20個入り】

通常単価(税別)
13,004円
税込単価
14,304円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸収力が強いため、水回りや結露対策に最適です・75mmの厚さでしっかり吸収します・水と油の両...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピロー
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4523816101748
  • トラスココード
    522-7438
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    150
  • 縦(mm)
    300
  • 油吸収量(L/個)
    2.4
  • 水吸収量(L/個)
    2.4

ご注意

  • 廃棄の際は吸収した液体に応じた処理を行ってください。
  • 質量がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PAM30-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

PAM30-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ピロー
用途
オイル・水用
JANコード
4523816101748
トラスココード
522-7438
質量(g)
2000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
150
縦(mm)
300
油吸収量(L/個)
2.4
水吸収量(L/個)
2.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAM30-BL
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,004円
( 14,304円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収力が強いため、水回りや結露対策に最適です
・75mmの厚さでしっかり吸収します
・水と油の両方を吸収します
・清潔感のある水色です
・床に置いても転がりません
【用途】
・スーパーなどの大型冷蔵庫の下に

ご注意

  • 廃棄の際は吸収した液体に応じた処理を行ってください。
  • 質量がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブラトール ポリプロピレン製吸水マットの型番PAM30-BLのページです。 型番PAM30-BLに関する仕様情報を記載しております。
アブラトール ポリプロピレン製吸水マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブラトール ポリプロピレン製吸水マット
油吸収材 アブラトール シート
油吸収材 アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
油吸収材 アブラトール ACM5410
油吸着材 アブラトール シートタイプ
超吸収粒状油吸着材 オーエスライト
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格13,004円17,240円27,259円16,273円11,137円 -6,419円
通常出荷日4日目1日目11日目1日目1日目4日目
商品タイプピロー-シートシートシートフレーク
用途オイル・水用-オイル・水用オイル用-オイル用
JANコード4523816101748452381610179345238161018094523816101564-4523816101205
トラスココード522-7438647-1246593-5063315-7340-820-6866
質量(g)2000.05700.030005000.030002000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました