ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサー 中判M型【6個入り】

通常単価(税別)
19,132円
税込単価
21,045円
通常出荷日:4日目

【特長】・側面を半透明にしたことで、残量が一目で分かります・エッジを面取りし、安全性に配慮した設計にな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • シートタイプ
    中判
  • 色
    前面 ホワイト、背面 ブラウン(スケルトン)
  • 詳細タイプ
    ペーパータオル用ディスペンサー
  • JANコード
    4902011799910
  • トラスココード
    425-1070
  • 質量(g)
    5400
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    135
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    250
  • 適合シートサイズ(mm)
    230×220(210)

ご注意

  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

793904
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

793904の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
シートタイプ
中判
色
前面 ホワイト、背面 ブラウン(スケルトン)
詳細タイプ
ペーパータオル用ディスペンサー
JANコード
4902011799910
トラスココード
425-1070
質量(g)
5400
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
135
高さ(mm)
210
幅(mm)
250
適合シートサイズ(mm)
230×220(210)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
793904
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,132円
( 21,045円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面を半透明にしたことで、残量が一目で分かります
・エッジを面取りし、安全性に配慮した設計になっています
【用途】
・ペーパータオル専用壁掛けディスペンサー
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサー 中判M型の型番793904のページです。 型番793904に関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサー 中判M型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサー 中判M型
ディスペンサーswing
キレイハンドタオル
ペーパータオル セレクトエンボスタイプ
ペーパータオル エコセレクト 中判
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格19,132円44,461円10,492円9,638円5,388円6,712円
通常出荷日4日目11日目9日目11日目9日目9日目
商品タイプその他-ペーパータオル-ペーパータオルペーパータオル
シートタイプ中判---中判小判
色前面 ホワイト、背面 ブラウン(スケルトン)白白ホワイト--
詳細タイプペーパータオル用ディスペンサー-----
JANコード490201179991049020117992794902011823509490201182389949020117041294902011115413

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました