ファクトリーサプライ用品技術窓口

短靴マジック式SF18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
23.5
4957520182104
653-1956
760
1個
24
4957520182111
653-3436
780
1個
24.5
4957520182128
653-3461
800
1個
25
4957520182135
653-3463
820
1個
25.5
4957520182142
653-1960
840
1個
26
4957520182159
653-3447
860
1個
26.5
4957520182166
653-3455
880
1個
27
4957520182173
653-3452
900
1個
27.5
4957520182180
653-3460
920
1個
28
4957520182197
653-3445
940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目
11,370円
( 12,507円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短靴マジック式SF18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短靴マジック式SF18
安全靴 短靴 SF18黒床
安全靴 短靴 SF18黒床 27.5cm
安全靴 長編上マジック式SF38
安全靴 短靴 SF11黒絶縁
安全靴 短靴 SF11黒床 27.0cm
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格11,370円8,575円 -8,575円15,594円12,352円 -8,575円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目5日目19日目
商品タイプ安全靴--安全靴--
規格JIS規格品--JIS規格品--
形状短靴--長編上靴--
耐油性なし--なし--
静電気帯電防止機能なし--なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト