ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤギ革手袋 GT-718

通常単価(税別)
1,249円
税込単価
1,374円
通常出荷日:1日目

【特長】・補強当て付で耐久性に優れます【用途】・運送・倉庫作業・DIY・組立作業・監督業務・園芸・自動...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • 色
    白
  • 質量(g)
    105
  • 材質1
    掌部:ヤギ革、甲部:ヤギ革
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • 縫い方
    内縫い

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4957520700025
332-7062
22
23
8.8
1個
LL
4957520700032
332-7067
23
24
9.4
1個
M
4957520700018
332-7061
21
22
8.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,249円
( 1,374円 )
1日目
1,249円
( 1,374円 )
1日目
1,249円
( 1,374円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強当て付で耐久性に優れます
【用途】
・運送
・倉庫作業
・DIY
・組立作業
・監督業務
・園芸
・自動車整備
【材質】
・掌部:ヤギ革
・甲部:ヤギ革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤギ革手袋 GT-718のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤギ革手袋 GT-718
ヤギ革手袋 GT-719
女性用溶接手袋 CGS-124
ヤギ革手袋(袖口マジックタイプ) GT-717
豚革手袋
牛本革手袋 CG720
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,249円1,269円2,292円1,172円1,374円1,114円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用---作業用
商品タイプ革手革手---革手
革手袋種類表革表革----
色白白-白白白
質量(g)105105---90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト