ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDデスクライト Z-208PRO

  • 商品タイプ
    クランプ式
  • タイプ
    LED
  • 全光束 (lm)
    1367
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4968478104070
  • トラスココード
    336-1471
  • コード長さ(m)
    2.4
  • 奥行(mm)
    579
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    674
  • 消費電力(W)
    19
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.46円/h
  • 幅(mm)
    600
  • 演色性
    Ra97
  • 光源部長さ(mm)
    540
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    本体:鋼、アルミ、樹脂
  • 取付範囲奥行(mm)
    56
  • 取付範囲厚さ(mm)
    55
  • 球寿命(時間)
    40000/h

ご注意

  • 丸パイプ、一辺が40mm以下の角パイプへの取付はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Z-208PRO-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z-208PRO-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
クランプ式
タイプ
LED
全光束(lm)
1367
色
ブラック
JANコード
4968478104070
トラスココード
336-1471
コード長さ(m)
2.4
奥行(mm)
579
光源色
昼白色
高さ(mm)
674
消費電力(W)
19
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.46円/h
幅(mm)
600
演色性
Ra97
光源部長さ(mm)
540
質量(g)
2300
材質1
本体:鋼、アルミ、樹脂
取付範囲奥行(mm)
56
取付範囲厚さ(mm)
55
球寿命(時間)
40000/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-208PRO-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,334円
( 32,267円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高演色Ra97の自然に近い光を発するLEDアームライトです
・専用設計のシェードで検査対象物への余分な光の反射を軽減しました
・光が広がる専用リフレクターで、これまでよりも広い範囲を照射できます
・ロータリースイッチによる7段階調光で、最適な照度が選びやすいです
【用途】
・色味検査、印刷校正、部品、完成品の外観検査用
【材質】
・本体:鋼、アルミ、樹脂

ご注意

  • 丸パイプ、一辺が40mm以下の角パイプへの取付はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDデスクライト Z-208PROの型番Z-208PRO-Bのページです。 型番Z-208PRO-Bに関する仕様情報を記載しております。
LEDデスクライト Z-208PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDデスクライト Z-208PRO
Zライト Z-208LEDSL
スタンド 1333lm 電球色 シルバー
スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L
スタンド 407lm 電球色 シルバー
スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_1
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格29,334円20,445円77,394円52,619円40,297円133,281円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクランプ式-----
タイプLED-----
全光束(lm)1367-----
色ブラックシルバー----
JANコード496847810407049684781040494968478550686496847855070949684785524994968478550679

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました