ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDデスクライト Zライト(コンパクトタイプ)

通常単価(税別)
22,835円
税込単価
25,119円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトなダブルアームタイプのタスクライトです・奥行の浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LE...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クランプ式
  • タイプ
    LED
  • 全光束 (lm)
    425
  • コード長さ(m)
    1.8
  • 奥行(mm)
    268
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    500
  • 消費電力(W)
    7
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.19円/h
  • 幅(mm)
    100
  • 演色性
    Ra90
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    鋼
  • 外径(mm)
    268
  • 全長(mm)
    500
  • 取付範囲奥行(mm)
    40
  • 取付範囲厚さ(mm)
    10~50
  • 球寿命(時間)
    40000/h
  • 材質3
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4968478104315
561-2377
1個
ホワイト
4968478104308
561-2376
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,835円
( 25,119円 )
4日目
22,835円
( 25,119円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなダブルアームタイプのタスクライトです
・奥行の浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします
【用途】
・書斎・インテリア・オフィスに
【材質】
・アルミ
・鋼
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDデスクライト Zライト(コンパクトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDデスクライト Zライト(コンパクトタイプ)
Zライト Z-208LEDSL
LEDデスクライト Z-208PRO
Zライト Z-1000 ハンドル付
Zライト Z-108N
高演色LEDライトベースタイプZ-10D
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格22,835円20,445円29,334円13,398円 -10,843円 -21,015円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
商品タイプクランプ式-クランプ式クランプ式-卓上式
タイプLED-LEDLED-LED
全光束(lm)425-1367580-1055
コード長さ(m)1.82.42.41.81.91.5
奥行(mm)268579579491637459

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト